Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Ferialpraktikum

Zielgruppe:

Schüler von höherbildenden Schulen (HAK, HBLA, HTL diverse Fachrichtungen, etc) sowie Studenten aus vorwiegend technischen Studienrichtungen (Maschinenbau, Elektonik, Elektrotechnik).


Das Praktikum wird in Fachabteilungen absolviert, wo die für die Schulausbildung maßgeblichen Praktikumskenntnisse vermittelt werden bzw. erlernte Schulkenntnisse umgesetzt werden können.

Bewerbungen:

  • Bewerbungsformular
  • Wunschterminangabe möglich
  • bis spätestens Ende Februar des laufenden Jahres

Voraussetzungen:

  • Mindestalter 17 Jahre
  • positiver Abschluss der 2. Klasse

Zeitrahmen:

  • Juli / August
  • Zwischenturnus möglich
  • Dauer: 3-4 Wochen

Für Informationen kontaktieren Sie bitte:

Bettina Riedler
SKF Österreich AG
Seitenstettner Str. 15
4401 Steyr
SKF logo