Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Anbauelemente und -geräte

Innovationen für mehr Produktivität

Anbauelemente von landwirtschaftlichen Geräten sind direkt und konstant den extremsten Betriebsbedingungen ausgesetzt. Um einen produktiven, kosteneffizienten Betrieb sicherzustellen, benötigen Landwirte Anbauelemente mit minimalem Instandhaltungsaufwand und maximaler Gebrauchsdauer. Damit diese Produkte rentabel auf den Markt gebracht werden können, benötigen Erstausrüster robuste, vormontierte Komplettlösungen.

SKF erfüllt die Anforderungen von Landwirten und Erstausrüstern gleichermaßen, mit einem breiten Angebot an wartungsfreien Hochleistungslösungen. Die SKF Lösungen kombinieren Lager-, Dichtungs-, Schmierungs- und Sensor-Wissen und optimieren dadurch die Leistung und Zuverlässigkeit auf dem Feld. Integrierte SKF Lösungen tragen außerdem dazu bei, die Montage zu vereinfachen sowie Garantieansprüche und Kosten zu reduzieren.

Lösungen

SKF logo