Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schwenkgelenklösungen

Geringerer Instandhaltungsaufwand und hohe Leistung

In Landmaschinen machen die vielen Schwenkgelenke das Nachschmieren zu einer zeitaufwändigen und teuren Angelegenheit. SKF hat wartungsfreie bzw. wartungsarme Lagerungslösungen für unterschiedlichste Schwenkgelenke entwickelt. Dazu gehören Lenk- und Hubzylinder und Verbindungen für Anbauelemente,

für die sich die TX-Hochleistungsgelenklager und Gelenkköpfe mit LS-Hochleistungsdichtungen sowie abgedichtete Pendelrollenlager eignen. Die Hochleistungsdichtung und die nachschmierfreie Anordnung tragen zur Verringerung von Lagerausfällen infolge von Verunreinigung oder unsachgemäßer Schmierung bei. Diese zuverlässige SKF Lösung ermöglicht Produktivitätssteigerungen bei einer besseren Umweltverträglichkeit.
SKF logo