Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Sensoren und Signalgeber

Für mehr Genauigkeit und Produktivität

Automatische Lenksysteme mit GPS in Landmaschinen ermöglichen eine genauere Bearbeitung der Felder, was sich in sinkendem Kraftstoff-, Saatgut- und Düngerverbrauch äußert.

SKF hat ein kompaktes und wartungsfreies Lenksystem mit integrierter Sensorlagereinheit entwickelt. Der Fahrer kann sicher zwischen automatischer und manueller Lenkung umschalten und jederzeit manuell eingreifen, wenn Hindernisse auf der Fahrbahn liegen oder das Fahrzeug am Bahnende gewendet werden muss.

Die kompakte Einheit erleichtert die Montage und ermöglicht dadurch kürzere Produktionszeiten bei der Herstellung der Maschine.  
SKF logo