Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Agri Hub S20 für Säscheiben

SKF Agri Hub S20 für Säscheiben
Mit ihrer robusten Fünflippendichtung liefert die SKF Agri Hub S20 für Säscheiben eine nachschmierfreie Leistung für bis zu 20 Hektar. Diese moderne Dichtungsbauform umfasst Stahleinsätze zum Schutz vor festen Verunreinigungen, verschiedene Lippenausführungen für verschiedene Betriebsbedingungen sowie eine Außen- und eine Innenlippe, die das Eindringen von Schmutz bzw. das Austreten von Schmierfett verhindern. Ein zweireihiges Rillenkugellager mit Blechflansch sorgt für zusätzliche Festigkeit, wodurch die Gewährleistungskosten der Erstausrüster sinken und die Kundenzufriedenheit steigt. 

Typische Sämaschinenanwendungen

  • Sä-/Kolterscheiben
  • Scharscheiben
  • Andruckscheiben
  • Spuranreißer

SKF logo