Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF Agri Hub T100 für Bodenbearbeitungsscheiben

Nachschmierfreie Komplettlösung steigert die Produktivität in der Landwirtschaft

Agri Hub T100 geschlossen

Die SKF Agri Hub T100 für Bearbeitungsscheiben (Spuranreißer) ist eine robuste, einfach zu montierende Naben-Dichtungslösung, die sich für praktisch alle Anbauträger eignet. Diese Einheiten haben einen Flansch am Außenring mit Gewinde zur Aufnahme der Scheibe Die Gewinde-Flanschwelle auf dem stillstehenden Innenring gewährleistet den einfachen Einbau auf praktisch jeden Anbauträger.

In umfangreichen Labor- und Feldtests zeigte sich, dass die SKF Agri Hub T100 für Bodenbearbeitungsscheiben mehrere Vorteile für Erstausrüster und Endanwender bietet. Die Einheit ist für einen Gebrauchsdauerzyklus von maximal 100.000 Hektar konzipiert. 

Benefits

OEM benefits
  • Increase product quality/reliability
  • Strengthen market image
  • Cut engineering, testing and assembly costs
  • Support environmentally friendly designs
End-user benefits
  • Increase farm productivity
  • Reduce ownership costs
  • Reduce environmental impact 

Typical tillage disc applications

A wide range of agricultural implements:
  • Cultivators
  • Mouldboards
  • Harrows
  • Rippers
  • Tillage planters

Referenzbeispiel

SKF logo