Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Fahrwerk

Hohe Belastungen unter schwierigen Bedingungen

Fahrwerke von landwirtschaftlichen Maschinen sind hohen Belastungen ausgesetzt und sollen auch in schlammigen und staubigen Umgebungen zuverlässig funktionieren. Für einen kostengünstigen Betrieb ist ein möglichst geringer Wartungsaufwand von großer Bedeutung. Die Produktivität sollte sich erhöhen, Fahrkomfort und Fahrersicherheit verbessern.

SKF bietet eine Reihe von leistungsfähigen und wartungsfreien Lösungen an, in die das Lager-, Dichtungs-, Schmierungs- und Sensor-Wissen vieler erfahrener Ingenieure eingeflossen ist.

Die SKF Konstruktions- und Anwendungsberatung kann Sie darüber hinaus dabei unterstützen, die Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer Anbauelemente zu optimieren.

Lösungen

SKF logo