Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kugelgewindetriebe

Reibungsarme Lösung für Handwerkzeuge

Besitzer von Weingütern und Obstplantagen haben sehr genaue Vorstellungen, welche Anforderungen die Werkzeuge zum Beschneiden der Äste erfüllen müssen. Die Astschneider müssen leicht, ergonomisch und bedienerfreundlich sein und bei möglichst geringem Energieverbrauch ein Maximum an Leistung bringen. Die Erstausrüster müssen bei der Entwicklung weitere Faktoren wie Zuverlässigkeit und Wartungsbedarf berücksichtigen.

 

Mit dem reibungsarmen Kugelgewindetrieb bietet SKF eine Lösung an, die auf die Anforderungen von Anwendern wie Herstellern zugeschnitten ist. Der Kugelgewindetrieb ist intern vorgespannt, damit ein Optimum an Steifigkeit und Effizienz erreicht werden kann. Die stark reduzierte Reibung und die geschmierte Mutter sind Eigenschaften, mit denen der Hersteller Marktvorteile wie einen niedrigen Energieverbrauch, einen wartungsarmen Betrieb und eine hohe Zuverlässigkeit realisieren kann. Der Anwender erhält ein leistungsstarkes, aber leichtes Werkzeug mit hohem Bedienkomfort.

SKF logo