Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Scheibeneggen

Ein hartes Stück Arbeit

Bei der Bodenbearbeitung oder beim Unkrautjäten müssen sich Scheibeneggen durch ein strapaziöses Gemisch aus Erde, Staub usw. hindurcharbeiten. Im Betrieb müssen Scheibeneggenlager dem Kontakt mit diesen Stoffen sowie schweren Belastungen und Stoßbelastungen standhalten. Beim Abspritzen schließlich ist es die Aufgabe der Lagerdichtungen, Wasser und Reinigungsmittel fernzuhalten und ein Auswaschen der Schmierstoffe zu verhindern.

Einfache Lösungen dank SKF

Robuste Dichtungsausführungen und auf Lebensdauer geschmierte Lagereinheiten von SKF können die Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit von Scheibeneggen verbessern, wovon Landwirte und Hersteller zugleich profitieren. Integrierte Berührungsdichtungen und Lagerkonstruktionen optimieren sowohl die Montage im Werk als auch die Einbauzeiten auf dem Feld.

Lösungen

SKF logo