Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Scheibenmäher

Produktivität und Sicherheitsrisiken

Da Scheibenmäher das Gras schneiden und zum Trocknen vorbereiten, führen ungeplante Stillstände aufgrund von Wartungs- oder Reparaturarbeiten direkt zum Produktionsausfall. Nicht selten sind herkömmliche Lager- und Dichtungsanordnungen für diese Verluste verantwortlich, da sie Getriebepartikel oder andere Verunreinigungen nicht von den Lagern fernhalten. In der Folge können Schmierstoffverluste, Lagerausfälle und kostenintensive Stillstände die Sicherheit des Personals und die Rentabilität gefährden.  

Probleme mithilfe von SKF Produkten verhindern

Die robusten Dichtungsausführungen und auf Lebensdauer geschmierten Lagereinheiten von SKF verbessern die Produktivität und Wartungsfreundlichkeit und sorgen dadurch für weniger ungeplante Stillstandszeiten. In umfangreichen Tests mit starken Schwingungen und rauen Umgebungsbedingungen haben sich die SKF Eggen bestens bewährt. Mithilfe dieser integrierten, kompakten Einheiten können Erstausrüster Komponenten reduzieren und die Montage beschleunigen.  

Lösungen

SKF logo