Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Abgedichtete Rillenkugellager für Antriebstrang

Eine neue Dichtung verbessert die Dichtwirkung und trägt zu einer deutlichen Reduzierung der Reibung in Fahrzeug-Antriebsträngen bei.

Abgedichtetes Rillenkugellager - Driveline


Ein niedriger Kraftstoffverbrauch und möglichst geringe CO2-Emissionen bei gleichzeitiger Verbesserung der Produktzuverlässigkeit sind wichtige Faktoren für die Automobilindustrie.


Leistungsvorteile:

  • Eine effektivere Schmutzabweisung reduziert die Verunreinigung im Lager und verlängert dadurch die Lagerlebensdauer.
  • Weniger Leistungsverlust und höhere Effizienz bei allen Betriebsbedingungen
  • Höhere Nenndrehzahlen als abgedichtete Standard-Rillenkugellager
  • Längere Lager- und Dichtungsgebrauchsdauer durch höhere Robustheit
  • Um 50 % reduzierte Reibung im Vergleich zu Standardlösungen

Impact - economic, social and environmental

SKF logo