Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Magnetsystem

Eine energieeffiziente Lösung für Zentrifugal-Gebläsekompressoren

Auf der Grundlage der Leistungsvorteile von Permanentmagnet-Motoren bietet das SKF Magnetsystem eine kosten- und energieeffiziente Lösung für Zentrifugal-Klimagebläse. Sie kombiniert Magnetlager mit einem Permanentmagnet-Motor und umfasst ein integriertes Steuersystem sowie einen drehzahlgeregelten Antrieb.

Mehr Zuverlässigkeit mit SKF Magnetlagern

Elektromagneten sichern die Welle in einer angehobenen Position, damit sie sich berührungsfrei drehen kann. Das Steuersystem überwacht die Wellenposition und passt den Strom in den Lagerspulen so an, dass die Welle einer stabilen Kontrolle unterliegt. Ohne Öl, Schmierstoff und Verunreinigungen eignen sich die SKF Magnetlager ausgezeichnet für den Einsatz in Kühlkompressoren. Im Rahmen des SKF Magnetsystems bringen die SKF Magnetlager folgende Vorteile:
  • Steigerung bei der Energieeffizienz von über 10 % im Vergleich zu herkömmlichen Lagern
  • Variable Drehzahl für vielseitigen Einsatz einschließlich Betrieb nahe der Pumpgrenze
  • Kompakte Konstruktion, geringerer Platzbedarf
  • Geringerer Instandhaltungsaufwand und weniger Kosten
  • 100 % Druckluft – keine Ölrückstände und Verunreinigung
  • Erhebliche Senkung des Geräuschpegels
SKF logo