Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kolbenkompressoren für Druckluft

Hohe Anforderungen durch hohe Temperaturen

Die normalerweise in Haushalten und der Leichtindustrie eingesetzten Kolbenkompressoren für Klimaanlagen erzeugen hohe Temperaturen, wie sie im Kolben-, Zylinder- und Kurbelwellenbetrieb üblich sind.

Üblicherweise werden Wälzlager an der Hauptkurbelwelle eingesetzt, während Wälzlager oder Buchsen an den Pleuellageranordnungen verwendet werden. Alle Lager müssen sehr hohe Temperaturen vertragen und eine angemessene Schmierung sicherstellen. 

Mit SKF Produkten und Dienstleistungen die Anforderungen erfüllen

Lager und Buchsen von SKF erbringen ihre Leistung in allen Anwendungsfällen bei hohen Temperaturen und geringem Wartungsbedarf. Die nachstehenden Beispiele verdeutlichen, wie auch Ihre Kolbenkompressoren in Klimaanlagen kosteneffektiver und wettbewerbsfähiger werden können.

Lösungen

SKF logo