Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gaskolbenkompressoren

Adäquate Schmierung für einen zuverlässigen Betrieb

Beim Transport von Gas innerhalb eines Werkes oder Landes entstehen hohe Temperaturen und Druckwerte. Eine Verlängerung der Verfügbarkeit des Kompressors setzt voraus, dass dieser richtig geschmiert und mit den entsprechenden Ventilen betrieben wird. Bei SKF kann man sie bestellen. Unsere Zentralschmiersysteme einschließlich der SKF Multiflex-Systeme zeichnen sich durch hochmoderne Temperatur und Filtrationsregler aus, die zur Senkung der Kompressorbetriebstemperatur, unplanmäßiger Stillstandszeiten und Betriebskosten beitragen können.

Lösungen

SKF logo