Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Doppelschraubenkompressoren für Gas

Lager in aggressiven Umgebungen

Dank ihrer Fähigkeit, Erdgasleitungen über Tausende von Kilometern mit Druck zu versorgen, sind Doppelschraubenkompressoren effizienter als Kolbenkompressoren.

Wie bei allen Doppelschraubenkonstruktionen müssen die Lager Rotorbelastungen aufnehmen und eine genaue radiale und axiale Rotorpositionierung sicherstellen – zuverlässig bei geringer Reibung und niedrigem Geräuschpegel. Angesichts der Tatsache, dass das aus dem Bohrloch strömende Gas ätzend sein kann, müssen die Lager in Doppelschraubenkompressoren auch für den Kontakt mit korrosiven Gasen geeignet sein.

SKF Produkte und Dienstleistungen können Sie dabei unterstützen

Vor dem Hintergrund umfangreicher Erfahrungen in der Öl- und Gasindustrie bietet SKF eine Reihe von Lagern an, die speziell für korrosive Umgebungen konstruktiert wurden. Extrem korrosionsbeständiger Lagerstahl, hochmoderne Käfigmaterialien und verschiedene Beschichtungen und Oberflächenbehandlungen tragen zur Verlängerung der Lagerlebensdauer und zur Verbesserung der Kompressorzuverlässigkeit bei.

Lösungen

SKF logo