Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Schwefelwasserstofflösung

Längere Betriebslaufzeiten bei ölgeschmierten Schraubenkompressoren

Bei Gasbohrungen sowie in Pipelines und Raffinerien werden immer mehr ölgeschmierte Schraubenkompressoren in Dampf-Rückgewinnungssystemen eingesetzt. Leider steigen auch die Anforderungen an die sich daraus ergebenden Wartungsarbeiten und unplanmäigen Ausfallzeiten, da die Lager in ölgeschmierten Schraubenkompressoren häufig Probleme bei Kontakt mit Schwefelwasserstoff (H2S), Wasserstoffgas (H2) und Kohlenstoffdioxid (CO2) haben. SKF Schwefelwasserstofflösungen sind dabei hilfreich.

SKF Schwefelwasserstofflösungen sind belastbare Wälzlagergruppen aus Edelstahlringen mit hohem Stickstoffgehalt, keramischen Wälzkörpern und Polymer-PEEK-Käfigen. Die gegenwärtig bereits in mehreren hochgradig anspruchsvollen Raffinerie-, Bohrungs- und Kolbenkompressor-Einsatzbereichen installierten SKF Schwefelwasserstofflösungen unterstützen diese Betriebsabläufe durch Verlängerung der Laufzeit von früher Monaten auf jetzt mehrere Jahre. Ergebnis Dadurch wird eine starke Reduzierung der Wartungsanforderungen und Betriebskosten erzielt. Außerdem wird der Weg bereitet für neue, preiswertere Kompressorkonstellationen.
SKF logo