Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zentrifugalkompressoren für Klimaanlagen

Komplexe Anforderung an die Schmierung

Traditionelle Zentrifugalkompressoren arbeiten mit hydrodynamischen Lagern, die eine Kombination aus Pumpen, Filtern und komplexen Überwachungsanlagen voraussetzen. Moderne Konstruktionen verwenden bei der Schmierung der Lager eine Kombination aus Kühlmittel und Öl oder einfach nur das Kühlmittel. Durch den Verzicht auf Öl als Schmierstoff wird das System preiswerter und weniger komplex bei gleichzeitiger Verbesserung der Effizienz und Zuverlässigkeit des Kompressors.

Die richtige Produktmischung von SKF

Von belastungsfähigen Hybridlagern für ölfreie Geräte bis hin zu reibungslosen Magnetlagern ohne jegliches Schmiermittel können die Produkte von SKF die Leistung und Zuverlässigkeit von Zentrifugalkompressoren in Kühlanlagen verbessern.

Lösungen

SKF logo