Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Werkzeuge und Anbauelemente

Für maximale Produktivität vor Ort

Schmierstoffgeber mit Kartusche am Hydraulikhammer
Bauwerkzeuge und Anbauelemente sind den schwierigen Betriebsbedingungen an der Baustelle ungeschützt ausgesetzt.

Ein produktiver, kostengünstiger Betrieb ist für Endanwender nur mit instandhaltungsarmen Anbauelementen möglich, die eine lange Gebrauchsdauer haben. Erstausrüster, die solche Produkte rentabel fertigen wollen, sind auf robuste, integrierte und vormontierte Lösungen angewiesen.

SKF kann Sie dabei unterstützen

SKF bietet leistungsstarke und wartungsfreie Lösungen für Endanwender und Erstausrüster an. Mit den SKF Lösungen, in denen unser kombiniertes Lager-, Abdichtungs-, Schmierungs- und Sensorwissen zum Tragen kommt, können Kunden die Leistung und Zuverlässigkeit ihrer Produkte verbessern. Die integrierten SKF Lösungen vereinfachen die Montage und tragen zur Verringerung von Gewährleistungsforderungen und Kosten bei.

Lösungen

SKF logo