Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Hydraulischer SKF Schmierstoffgeber

Manuelle Schmierung kann teuer sein

Hydraulische Hämmer und Brecher werden häufig in rauen Einsatzbedingungen verwendet. Komponenten wie Meißel oder Buchsen können ausfallen. Projekte können sich dadurch verzögern und die Reparaturkosten explodieren.

Nutzen Sie die Vorteile einer robusten SKF Lösung

Der hydraulische SKF Schmierstoffgeber liefert automatisch den richtigen Schmierstoff in der richtigen Menge zum richtigen Zeitpunkt. Dadurch erübrigt sich eine manuelle Schmierung.

Mit ihrer patentierten Pumpe und einer Meißelpaste-Schnellwechselkartusche ermöglicht die Einheit eine Senkung der Instandhaltungskosten. Der Anwender kann die Maschinenverfügbarkeit verbessern, das Risiko ungeplanter Stillstandszeiten reduzieren und die Instandhaltungsintervalle verlängern.

Die Einheit ist für eine Vielzahl von hydraulisch angetriebenen Anbauelementen geeignet:
  • Abbruchhämmer
  • Abbruchscheren
  • Zerkleinerer
  • Scheren
  • Greifer
SKF logo