Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Lenkeinheiten

Für eine bessere Ergonomie

Lenkeinheiten
In den einbaufertigen und betriebsbereiten SKF Lenkeinheiten kommt zuverlässige Signalgebertechnik zum Einsatz. Das Lenkrad wird da angebracht, wo es für den Fahrer am besten ist. Aufgrund der verbesserten Ergonomie (keine Lenksäule) kann der Fahrer ermüdungsfreier arbeiten.

Landmaschinenhersteller profitieren von einem größeren Gestaltungsspielraum bei der Konstruktion, einer einfachen Montage, reduzierten Kosten und einer verbesserten Fahrzeugleistung. Da die kompakte und robuste Lenkeinheit für unterschiedliche Fahrzeugtypen geeignet ist, können Fahrzeughersteller in Modulbauweise arbeiten und ihre Fertigungsprozesse vereinfachen. Die Einheit lässt sich an unterschiedliche ergonomische Bedingungen anpassen, von der Fingerlenkung bis hin zu großen Lenkrädern.

Weitere Informationen über SKF Mechatronik-Bauteile finden Sie hier.
Hier finden Sie einen Artikel aus „Evolution“, dem Wirtschafts- und Technikmagazin von SKF.

SKF logo