Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dichtungslösungen für Hochleistungs-Dieselmotoren

Höhere Zuverlässigkeit bei Motoren

Hochdruck-Ventilschaftdichtung – integrierte Konstruktion
Zu den SKF Sealing Solutions gehören traditionelle Gummi-Wellendichtungen, PTFE-Wellendichtungen sowie Sonderausführungen. Die Dichtungen sind ideal für den Schutz gegen starke Verunreinigung geeignet, denen Baumaschinen häufig ausgesetzt sind.

Radial-Wellendichtringe

Die dynamischen SKF Radialdichtungen sind in mehreren Ausführungen und Gummimaterialien erhältlich. Eine Dichtung kann mehrere Lippen aufweisen, die nicht nur das Auslaufen von Schmierstoff, sondern auch das Eindringen von Verunreinigungen verhindern. Die Gummimaterialien wurden für eine optimale Abdichtung bei unterschiedlichsten Anwendungsfaktoren entwickelt (hohe Temperaturen, Schmierstoffverträglichkeit, aggressive Verschmutzungen).

SKF Ventilschaftdichtungen

SKF bietet Ventilschaftdichtungen an, die für niedrige Motoremissionen und für eine angemessene Schmierung der Ventilführung sorgen. Daneben hat der Anwender die Auswahl aus einem breiten Sortiment an leistungsstarken, kostengünstigen Lösungen für Standardanwendungsfälle.

Hochdruck-Ventilschaftdichtungen

Verbessern Sie die Motoreffizienz bei reduzierter Abgasemission durch eine sichere Druckabdichtung der Ein- und Auslasskanäle bei konstanter Öldosiermenge, ohne die Primärfunktion als Öldosiereinheit zu beeinträchtigen.

Einsatzbereiche

Alle Motoren mit hoher Aufladung, (z.B. durch Hochleistungsturbolader) oder Nutzfahrzeugmotoren mit Motorbremsen. Zum SKF Angebot gehören neue Hochdruck-Ventilschaftdichtungen, die in allen Betriebspunkten moderner Motoren eine ausreichende Ölversorgung der Führung sicherstellen und Kosteneinsparungen im Blow-By-System erlauben:
  • Reduzierter Ventil- und Führungsverschleiß durch konstante Öldosierung über den gesamten Druckbereich
  • Reduzierung der Blow-By-Gasmenge, da die Dichtungen Lufteintritt zum Ventiltrieb unterbinden
  • Damit kann ein verkleinertes Ölabscheidesystem geschaffen werden
  • Somit bietet sich das Potential für Einsparmöglichkeiten im Blow-By-System

Die Dichtung kann auf optimale Öldosierung für einen Motor feinabgestimmt werden. Sie ist wahlweise mit und ohne integrierten Federsitz erhältlich. Andere Designmerkmale der Druckventilschaftdichtung gewährleisten ein hervorragendes dynamisches Verhalten:
  • Patentierte entkoppelte Drucklippe, sodass die Hauptdichtung auch unter hohem Druck eine konstante Öldosierung sicherstellen kann
  • Reduzierter Verschleiß von Ventil und Führung, da die Ölschmierung auch unter hohem Druck sichergestellt ist
  • Spezielle Ausführung des Sitzes auf der Ventilführung verhindert ein Lösen unter Druck – in der Ventilführung ist eine Nut erforderlich
  • Kein Durchtritt von Blow-By-Gas über die Dichtung

Dank umfassender Erfahrungen wurde SKF zum europäischen Marktführer und bietet hocheffiziente Produkte mit folgenden Vorteilen an:
  • Standarddichtungen und Spezialentwicklungen erhältlich
  • Ausgezeichnete Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringer Verschleiß
  • Langfristige Emissionskontrolle
  • Konstante Ölmengendosierung und lange Lebensdauer
SKF logo