Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schwenkgelenklösungen

Minimaler Instandhaltungsaufwand – maximale Leistung

Schwenkgelenklösungen
In Radladern, Baggern, Baggerladern und anderen Baumaschinen macht die hohe Anzahl schwenkbarer Gelenke das Nachschmieren zu einer zeitaufwändigen und teuren Angelegenheit. SKF hat eine Reihe von wartungsfreien bzw. wartungsarmen Lagerungslösungen für unterschiedliche Schwenkgelenke entwickelt.

Dazu gehören die TX Hochleistungsgelenklager und Gelenkköpfe mit LS Hochleistungsdichtungen sowie abgedichtete Pendelrollenlager und abgedichtete CARB Toroidalrollenlager. Die Hochleistungsdichtung und das fettfreie Schmierungsprofil tragen zur Verringerung von Lagerausfällen infolge von Verunreinigung oder unsachgemäßer Schmierung bei. Diese zuverlässige SKF Lösung ermöglicht Produktivitätssteigerungen bei einer besseren Umweltverträglichkeit.
SKF logo