Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF MudBlock Kassettendichtungen

Eine neue Generation zum Schutz von Radlagern

Radlager in Landmaschinen müssen lange, intensive Arbeitsperioden verkraften, in denen sie Wasser, Schlamm und Stroh ausgesetzt sind. Die SKF Mudblock Dichtungen sind die aktuelle Generation von Radialwellen-Dichtungseinheiten. Sie bieten zuverlässigen Schutz bei diesen schwierigen Umgebungsbedingungen und ermöglichen Produktivitätssteigerungen, eine Reduzierung des Instandhaltungsaufwands und eine Senkung der Betriebskosten.

SKF Mudblock Dichtungen bestehen aus robusten Elastomer-Werkstoffen, haben eine integrierte Hülse und eine Mehrlippendichtung. Sie dichten hervorragend gegen Öle ab und sorgen für eine reduzierte Reibung bei verlängerter Dichtungsgebrauchsdauer. Die speziell für Hochleistungsaufgaben in schwierigen Umgebungen entwickelten Dichtungen werden serienmäßig aus einem von SKF entwickelten Acrylnitril-Butadien-Kautschuk gefertigt. Für spezifische Temperatur- und Drehzahlanforderungen können die Dichtungen auch aus anderen Elastomer-Werkstoffen hergestellt werden.

Informationen zu diesem Thema

SKF logo