Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gelenklager

Gelenklager TX Reihe
SKF bietet eine wartungsfreie Lösung für Lenkzapfen bzw. Lenkgestänge an, die auf einem Gelenklager mit speziell entwickelter Dichtung basiert. Das Lager benötigt keinen Schmierstoff und kann Stahl/Stahl-Gelenklager uneingeschränkt ersetzen.

Kosten und Umweltrisiken senken

Für den Endanwender können die Kosteneinsparungen erheblich sein, da die Stillstandszeiten für die Nachschmierung entfallen. Es entfällt auch das Risiko eines Lagerausfalls durch Mangelschmierung. Durch den Wegfall der Nachschmierung reduziert sich auch das Umweltrisiko infolge auslaufenden Schmierfetts. Kurz gesagt, die Einheit verspricht höhere Zuverlässigkeit und Produktivität.
SKF logo