Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lösungen für Hydraulikzylinder

Hohe Leistungsanforderungen

Für ihre Baufahrzeuge benötigen Erstausrüster und Endanwender hochleistungsfähige Hydrauliksysteme.

Endanwender wollen eine umweltverträgliche Hydraulik, die einen möglichst störungsfreien Betrieb bei geringem Instandhaltungsaufwand und möglichst niedrigen Kosten erlaubt. Erstausrüster sind auf Systeme angewiesen, die auch bei höheren Drehzahlen und Drücken leckfrei laufen, damit sie sich gegen Gewährleistungsforderungen schützen und auf heftig umkämpften Märkten behaupten können.

Mit SKF Produkten und Dienstleistungen die Herausforderungen bewältigen

SKF Hydraulikzylinderlösungen erfüllen eine Vielzahl von Umweltvorschriften und Leistungsanforderungen. Die abgedichteten und praktisch wartungsfreien Lösungen enthalten eine Reihe langlebiger Komponenten:  
  • Hydraulikdichtungen (erhältlich in einer Vielzahl von Ausführungen)
  • Speziell konstruierte Dichtungen aus Sonderwerkstoffen
  • Selbstschmierende und abgedichtete Gelenklager
  • Selbstschmierende Buchsen in Kombination mit Dichtungen
  • CARB Toroidal- und Pendelrollenlager-Lösungen

Hydraulikdichtungen

SKF logo