Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Drehverbindungen

Robuste Leistung für Straßenwalzen und Verdichter

Straßenwalzen und Kompressoren müssen für hohe Drehzahlen und Verdichtungskräfte ausgelegt sein und daher auch hohe Schwingungspegel verkraften. Die SKF Drehverbindungen erfüllen diese Anforderungen. Die zuverlässigen Verbindungen ermöglichen hochproduktive und kostengünstige Bandageaufhängungen und Lenkzapfen. Durch die integrierte Hochleistungs-Nabendichtung ist das Lager zuverlässig vor Wasser und heißem Asphalt geschützt.

Die Bandageaufhängungen erlauben sehr kompakte Lösungen und geben den Konstrukteuren von Straßenwalzen mehr Gestaltungsspielraum bei der Arbeitsbreite. Die Straßenwalze kann näher an Hindernisse heranfahren und damit besser durch den Fahrer gesteuert werden.

Die bei Lenkzapfen auftretenden Schwingungsfrequenzen und -amplituden werden von unseren Drehverbindungen aufgenommen. Die einbaufertigen Lösungen vereinfachen die Maschinenkonstruktion und tragen zu kürzeren Montagezeiten bei.
SKF logo