Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Kreuzgelenke (Wellengelenke)

Kreuzgelenke (Wellengelenke)

Antriebswellen, die mit dem praktisch wartungsfreien SKF Kreuzgelenk ausgestattet werden, lassen sich ohne Nachschmieren betreiben. Zu den Merkmalen der Einheit gehört eine leistungsfähige Dichtungsausführung, ein fortschrittliches Zapfen-Finish, zwei Rollenreihen mit logarithmischem Profil und eine Unterlegscheibe in Spezialausführung.

Nutzen für Erstausrüster

  • Auf Lebensdauer geschmiert
  • Keine Schmierlöcher, Schmiernippel und Fettkanäle
  • Verbesserte Leistung durch optimierte Abstimmung von Dichtung, Schmierstoff und Lagerung
  • Bewährte Lösung, zuverlässig und robust
  • Geringere Gewährleistungskosten

Nutzen für Endanwender

  • Höhere Produktivität und Zuverlässigkeit
  • Vereinfachte Instandhaltung durch Wegfall des Nachschmierens
  • Keine Umweltbelastung
  • Geringere Betriebs- und Wartungskosten
  • Geeignet für schwierige Umgebungen und Betriebsbedingungen
SKF logo