Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF CASM Elektrozylinder

Senkung des Bedarfs an Druckluft und Energie

CASM Sortiment
SKF CASM Elektrozylinder sorgen für schnelle und kraftvolle Linearbewegungen und sind eine robuste, energiesparende Alternative zu pneumatischen Systemen. Das modulare CASM-Konzept erlaubt den einfachen Anschluss an Motoren und Steuerungssysteme. Dank effizientem Dichtungssystem, hochwertigen Werkstoffen und präzisem Montageverfahren wird die Schutzart IP54S erzielt. Aufgrund der geringen Komponentenanzahl ist das System kosteneffizienter als hydraulische und pneumatische Systeme. Nutzen für den Anwender:
  • Energieeinsparungen bis zu 90 %, falls ein pneumatisches System durch ein komplett elektrisch betriebenes ersetzt wird
  • Geringere Verunreinigungsgefahr durch hohe Schutzart
  • Kompakte Bauform für problemlose Wartung
  • Weniger Komponenten sorgen für einen kleineren Lagerbestand und vereinfachen die Instandhaltung
  • Softwaregesteuerte SKF CASM Elektrozylinder gewährleisten eine hohe Prozessstabilität und bieten eine präzise Synchronisierung und Positionierung
  • Voll austauschbar mit pneumatischen Systemen dank ISO-Standardabmessungen
SKF logo