SKF ChainLube Öleinspritzsysteme
Präzise, automatische Kettenschmierung

Luftunterstützte und luftlose Versorgung
SKF ChainLube Öleinspritzsysteme sind in luftunterstützten und luftlosen Ausführungen erhältlich und eignen sich daher für verschiedene Anwendungs- und Betriebsbedingungen. Mithilfe von SKF finden Sie das optimale ChainLube Öleinspritzsystem für Ihre Anforderungen. Alle haben folgende positiven Eigenschaften:- Senkung der Wartungs- und Instandhaltungskosten durch den Wegfall der manuellen Schmierung
- Kein Risiko vergessener Schmierstellen mehr
- Höhere Produktivität durch die Beseitigung ungeplanter Stillstände
- Längere Gebrauchsdauer durch weniger Kettenverschleiß
- Geringerer Energiebedarf durch geringere Reibung
- Höhere Bedienersicherheit durch reduzierten Wartungsaufwand
- Kein Eindringen von Fremdkörpern sowie HACCP-Kompatibilität
- Verbesserte Sauberkeit durch die Reduzierung überschüssigen Schmierstoffs
Luftunterstütztes SKF ChainLube Öleinspritzsystem
Wenn die Teilung nicht festgestellt werden kann, weil sie zu klein ist (<50 mm) oder wenn sich die Kette zu schnell bewegt, empfiehlt sich ein luftunterstütztes ChainLube System. Mithilfe eines regulierten Tragluftdrucks (carrier airflow) wird eine kleine Menge Schmierstoff eingespritzt, praktisch ohne Nebelbildung an den Düsen.