Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Food Line Kugellagereinheiten

Nachschmierungsfrei während der Lagerlebensdauer auch bei häufigen Nassreinigungen?

Sortiment aus Verbundwerkstoff
Gehäuse aus Verbundwerkstoffen
Sortiment aus nichtrostendem Stahl
Gehäuse aus nichtrostendem Stahl

Die SKF Food Line Y-Lagereinheiten reduzieren im Zusammenhang mit der Nassreinigung auftretende Korrosion, vorzeitige Lagerausfälle und Umweltbelastungen.

Die 2RF Lagerdichtungen, bestehend aus einer mehrteiligen Trenndichtung, schützen die SKF Food Line Y-Lagereinheiten vor dem Eindringen von Waschmittel, Wasser und anderen Verunreinigungen in den Lagerhohlraum, während sie das Schmiermittel im Inneren halten.

Mit lebensmittelverträglichen Komponenten – Dichtungen mit FDA-Zulassung, Schmierfett mit NSF-, CFIA-, Halal- und Kosher-Zertifizierung und Lager aus nichtrostendem Stahl – tragen diese Einheiten dazu bei, dass die Richtlinien für Lebensmittelsicherheit eingehalten werden. Das Ergebnis? Sie bieten folgende Vorteile:

  • Besserer Schutz gegen das Eindringen von Fremdstoffen – kein tropfendes Schmierfett und keine Verunreinigung durch Nachschmieren
  • Niedrigere Nachschmierungskosten und geringere Umweltbelastung
  • Geringeres Risiko eines vorzeitigen Lagerausfalls
  • Keine Gefahr mehr, dass Schmierpunkte übersehen werden
  • Bessere Korrosionsbeständigkeit bei der Nassreinigung
  • Bessere Eindämmung des Bakterienwachstums durch einen massiven bzw. gefüllten Sockel und glatte Oberflächen

Wie viel Schmierfett können Sie einsparen?

  • Schmierfetteinsparung 1 in Lebensmittel- und Getränkeindustrie

    1 Lager

    15 g
  • Schmierfetteinsparung 2 in Lebensmittel- und Getränkeindustrie

    100 Lager

    1,5 kg
  • Schmierfetteinsparung 3 in Lebensmittel- und Getränkeindustrie

    100 Lager/Jahr

    78 kg
  • In einer durchschnittlich großen Anlage

    können 78 kg/Jahr eingespart werden

Schauen Sie sich dieses Video einer Hochdruckreinigung an und überzeugen Sie sich von der hohen Dichtleistung der 2RF Dichtung.

SKF logo