Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Formgedrehte SKF Dichtungslösungen

Schutz vor hochabrasiven Materialien in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Auswahl an Dichtungen für die Lebensmittel und Getränkeindustrie

Gedrehte Dichtlösungen sind so ausgelegt, dass sie für die Nassreinigung mit aggressiven Chemikalien geeignet sind und das Eindringen der verarbeiteten Lebensmittel und Getränke verhindern.

Die kundenspezifischen, gedrehten Dichtungslösungen von SKF für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden sowohl aus Standardwerkstoffen mit FDA-Zulassung als auch aus anerkannten, von SKF entwickelten Dichtungsmaterialien hergestellt.

Kundenspezifische Entwicklung in nur 1 bis 2 Tagen

SKF Dichtungslösungen können in äußerst kurzen Lieferzeiten maßgefertigt und produziert werden – in der Regel in 1 bis 2 Tagen. Konstruktionsmerkmale und Leistungsvorteile:
  • Robuste Beständigkeit gegenüber hoher Feuchte, heißen Dämpfen und Chemikalien, wie sie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie auftreten
  • Maximale Verschleißfestigkeit, sogar gegenüber den abrasivsten Materialien
  • Weniger ungeplante Stillstandszeiten, weniger Ausschuss
  • Hohe Konstruktionsflexibilität
  • Längere Gebrauchsdauer
  • Weniger Reibung
SKF logo