Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Vorbereitung

Hohes Maß an Feuchtigkeit und Verunreinigung

shutterstock_104034203
Das Waschen, Sortieren, Schälen, Trennen und Mischen erfordert große Mengen an Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Die daraus resultierende hohe Luftfeuchtigkeit kann zusammen mit ätzenden Reinigungsmitteln und Verunreinigungen die Lagerdichtungen schädigen und Korrosionsprobleme verursachen. Schmierstoffverluste und Lagerausfälle sind häufig die Folge und führen zu einem erhöhten Wartungsbedarf sowie zu Sicherheitsrisiken für das Personal.

Straffe Produktionstermine

Viele Rohstoffe werden saisonbedingt während kurzer Zeiträume angeliefert und müssen dann so schnell wie möglich verarbeitet werden. Diese Anlagen werden bis an ihre Leistungsgrenzen betrieben, was den Verschleiß und die Gefahr von ungeplanten Stillstandszeiten stark erhöht.

Informieren Sie sich, wie auf Lebensdauer geschmierte Lagerlösungen und manuelle oder automatische Instandhaltungslösungen Sie dabei unterstützen können, ungeplante Ausfallzeiten und Instandhaltungskosten zu senken.

SKF logo