Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Lagereinheiten für Waffel-Durchlauföfen

4 Jahre nachschmierfreier Dauerbetrieb

SKF Lagereinheiten für Waffel-Durchlauföfen
SKF Lagereinheiten für Waffel-Durchlauföfen
SKF Lagereinheiten für Waffel-Durchlauföfen
SKF Lagereinheiten für Waffel-Durchlauföfen leisten dies in einer HACCP-kompatiblen Lösung. Die nachschmierfreien, integrierten SKF Lagereinheiten für Waffel-Durchlauföfen bestehen aus einem Greifrad und einer Backzangen-Oberwalzeneinheit. Der einzigartige selbstschmierende Graphitkäfig bietet eine umweltfreundliche, HACCP-kompatible Lösung. Weitere Vorteile sind:
  • Produktionssteigerung bei reduziertem Instandhaltungsaufwand
  • Verbesserte Sicherheit durch den Ausschluss von tropfendem Schmierfett
  • Senkung der Betriebs- und Umweltausgaben, da keine Kosten für die Nachschmierung oder Fettentsorgung mehr anfallen
  • Einfacher und schneller nachträglicher Einbau
Lagereinheiten für Waffel-Durchlauföfen sind aus nichtrostendem Stahl und mit Manganphosphat-Beschichtung erhältlich, mit Wellengrößen von 25 und 30 mm.
SKF logo