Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Bohnermaschinen

Motoren und Reinigungswerkzeuge sind in den letzten Jahrzehnten kompakter geworden; diese Entwicklung hat dazu geführt, dass immer mehr Bohnermaschinen im industriellen und privaten Umfeld zum Einsatz kommen. Die Reinigungssektion einer Bohnermaschine besteht aus zwei oder drei Bürsten oder Scheiben, die folgende Aufgaben haben:

  • Bohnern/Abrauen von Hartholz- und anderen Fußböden
  • Reinigung von Teppichen
  • Wachsen und Entwachsen von Fußböden

Die Bürsten- bzw. Scheibenrotation wird durch Universalmotoren erzeugt. Die Motoren sind im Bearbeitungs- oder Bürstengehäuse untergebracht. Die Motorleistung beträgt 0,5 bis 1,5 kW bei einer Drehzahl von rund 1 000 U/min.

Lösungen

SKF logo