Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF abgedichtete energieeffiziente (E2) Rillenkugellager

SKF bietet eine neue Reihe abgedichtete energieeffiziente (E2) Rillenkugellager an, mit um 30 % reduzierter Reibung bei unverändert hoher Dichtungsfähigkeit

Nach der Einführung des SKF energieeffizienten (E2) Rillenkugellagers (DGBB) stellt SKF jetzt ein neues abgedichtetes Rillenkugellager in Erweiterung seines E2 Angebots vor. Abgedichtete SKF E2 DGBB Lager reduzieren Reibungsverluste um 30 % und mehr im Vergleich mit SKF Explorer Lagern. Sie wurden für fettgeschmierte Anwendungsfälle mit leichten bis normalen Belastungen entwickelt, zeichnen sich durch eine sehr lange Gebrauchsdauer aus und tragen durch geringe Lagerleistungsverluste zu einer höheren Effizienz des Anwendungsfalls bei.

Eigenschaften
• Neues Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)-Material mit niedrigem Elastizitätsmodul
Optimierte innere Geometrie
• Polymerkäfige für hohe Geschwindigkeiten
• Reibungsarme Dichtung für schwierige Umgebungen
• Langzeitschmierung für Anwendungsfälle mit hohen Drehzahlen
• Optimierte Fettauffüllung

Mehrwert für den Kunden
• 30 % weniger Reibung im Vergleich zur
SKF Explorer-Reihe
• Hohe Dichtungsfähigkeit
• Funktionssicher auch bei hohen Drehzahlen
• Niedrigere Betriebstemperatur
• Längere Gebrauchsdauer
• Die Lösung kann an die Radial-
luft angepasst werden
• Verbesserte Anwendungseffizienz
• Umfangreiches Sortiment bis 52 mm AD
• Für schwierige Umgebungen

Typische Anwendungsbedingungen
Optimiert für Anwendungen mit leichter und mittlerer
Anwendungsfälle.
Deutlich geringeres Reibungsmoment
und längere Gebrauchsdauer unter folgenden
Bedingungen:
• Tragzahl C/P ≥ 8
• Drehzahl ≥ 1000 U/min
• Betriebstemperatur – 40 °C bis 100 °C

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo