Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Küchenmaschinen

Normale Küchenmaschinen bestehen aus einer Grundeinheit mit einer Rühr- oder Auffangschüssel und verschiedenen Anbauteilen. Die Schüssel wird von einem Primärantrieb gesteuert.

In die Schüssel ragt eine Rühreinheit mit mindestens einem Einsatz (Knethaken, Schlag- und Rührbesen usw.). Die Rühreinheit wird von einer zweiten Antriebseinheit gegenläufig zur Schüssel gedreht. Dadurch arbeitet das Gerät effektiver.

Die Rühreinheit kann hochgeklappt werden, damit sich die Schüssel leichter aus der Maschine nehmen lässt.

SKF logo