Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Nass-Staubsauger

Bei Nass-Staubsaugern muss der Anwender bei Motorausfall vor Stromschlägen geschützt sein.

SKF bietet Lager an, die für diesen Anwendungsfall optimiert sind. Zwei Rillenkugellager bilden die Lagerung für die Antriebswelle. Die radiale Lagerluft hängt von den Drehzahl- und Betriebstemperaturanforderungen ab. Die Lager verfügen meist über stark schleifende Gummidichtungen mit Stahlblecharmierung. Die Käfige bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Zur Schmierung wird in der Regel ein Spezialfett verwendet, das für hohe Drehzahlen und Temperaturen geeignet ist und eine gute Verunreinigungs- und Kondensations-Beständigkeit aufweist.


Lösungen

SKF logo