Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Greifer

Jeder Frontlader mit Edelstahltrommel hat einen Greifer. Für Toplader mit großem Fassungsvermögen hat SKF ein Komplettsystem entwickelt, das u. a. aus Lagerung, fettgeschmierter Dichtung und Motoraufhängung besteht.

Vorteile:

  • Steifigkeit
  • Kompaktheit
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Abdichtung gegen Wasser
  • Ein einziger Zulieferer für das gesamte Teilsystem
  • Es muss nur eine Einheit eingebaut werden

Frontlader, Greifer

SKF logo