Gummi-Axialdichtungen für Wasserpumpen

Axialdichtungen aus Kautschuk vereinfachen die Montage und bieten die Möglichkeit, die Anzahl der Komponenten und den axialen Bauraum zu reduzieren. Da der Werkstoff sehr flexibel ist, kann die Dichtung an die unterschiedlichsten Einbauräume angepasst werden. Die Axiallippe nimmt Fluchtungsfehler und Axialschlag auf.
Der verwendete Kautschuk ist reibungsarm.