Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Mögliche Konstruktionen

Für Waschmaschinen mit senkrechter Welle sind zwei Lösungen denkbar:

  • zwei Rillenkugellager
  • ein Rillenkugellager an der Riemenscheibe und zwei bis drei Nadellager im Agigator-Gehäuse

Die normalerweise verwendeten Kugellager besitzen stark schleifende Dichtungen, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern. Dabei ist eine größere radiale Lagerluft empfehlenswert, um die enge Presspassung des Lageraußenrings im Gehäuse auszugleichen. Dieses Anwendungsgebiet verlangt normalerweise Hochtemperatur-Schmierstoffe.

SKF logo