Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Drum Support Units, Frontlader

In einer typischen SKF Drum Support Unit bestehen folgende Anforderungen an die Horizontalachse:

  • Drehzahl = 1600 U/min
  • (C/P) = 2,5 (sehr hohe Belastung)
  • Betriebstemperatur = 90 °C

Die patentierte SKF Einheit besteht aus einer Graugussnabe, zwei Stützlagern und einem Ölring.


Vorteile

  • Komplettlösung
  • Niedrigere Montagekosten
  • Die Anti-Kriech-Funktion verhindert das Mitdrehen der Lager im Gehäuse.
  • Die Lösung ist robust, zuverlässig und stammt aus einer Hand.

SKF Drum Units

SKF logo