Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Magnetische Lagerdichtungen

Niedrige Kosten für Komplettlösungen (Lager + magnetische Messung + Abdichtung), Einhaltung der axialen und radialen Abmessungen von Standardlagern.


Exakte Daten:

  • Anzahl der Umdrehungen
  • Drehzahlen
  • Drehrichtung
  • Relative Positionsbestimmung/Zählung
  • Beschleunigung oder Verlangsamung

Zwei Funktionen in einer Lösung (Abdichtung + magnetische Messung); Berücksichtigung der realen Lagergeometrie. Möglichkeit zur Nutzung der gleichen Verbundstoffreihe für unterschiedliche Anwendungsfälle

Der magnetische Impulsring ist am Innen- oder Außenring des Lagers befestigt. Je nach Lagergröße ist er in mehrere Nord- und Südpole unterteilt.

Die magnetischen Impulsringe befinden sich am Außen- oder Innenring des Lagers. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Lösung entsprechend den Erfordernissen des Anwendungsfalls zu nutzen.

SKF logo