Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Gummi-Axialdichtung für Trommeln

Axialdichtungen aus Kautschuk vereinfachen die Montage und bieten die Möglichkeit, die Anzahl der Komponenten und den axialen Bauraum zu reduzieren. Da der Werkstoff sehr flexibel ist, kann die Dichtung an die unterschiedlichsten Einbauräume angepasst werden. Die Axiallippe nimmt Fluchtungsfehler und Axialschlag auf.

Der verwendete Kautschuk ist reibungsarm.

Durch die spezielle Ausführung und den reibungsarmen Kautschukwerkstoff werden das Reibmoment und der Energieverbrauch während des Waschens um 45 Prozent und während des Schleuderns um 50 Prozent gegenüber einer radialen Dichtungslösung reduziert.

SKF logo