Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Industriegebläse

Für eine zuverlässige Luftzirkulation

shutterstock_3465803.jpg
Gebläselager (Lager in Ventilatoren) laufen häufig bei hohen Drehzahlen und relativ niedrigen Radiallasten. Ein Einsatz bei extrem niedrigen und extrem hohen Temperaturen sowie an schwer zugänglichen Orten ist ebenfalls nicht ungewöhnlich. Recht häufig wird der Luftstrom zum Transport von Material genutzt. sodass sich Rückstände auf dem Flügelrad absetzen und zu Unwuchtfehlern führen, wodurch Verfügbarkeitszeit und Lebensdauer der Gebläse sinken.


SKF Experten können auch Sie unterstützen

Diese betrieblichen Herausforderungen stellen erhebliche Leistungsanforderungen an die Gebläsekonstruktion. Für SKF ist das kein Problem. Auf der Grundlage umfangreicher Erfahrungen aus erster Hand hat SKF zahlreiche Lösungen für Industriegebläse und HVAC-Systeme entwickelt. Mit diesen Lösungen sorgt der Anwender für einen kostengünstigen und störungsfreien Betrieb.
SKF logo