Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Hochleistungsgebläse mit Ölbad- oder Öl-Umlaufschmierung

SKF Total Shaft Solutions

SKF SYSTEM 24 auf einer Ventilatorenwelle
Hochleistungsgebläse werden bei hohen Drehzahlen und in einigen Fällen auch bei hohen Temperaturen betrieben. Unter diesen Bedingungen kommt meist Öl als Schmierstoff zum Einsatz. Durch eine Ölschmierung kann der Anwender die Lagerbetriebstemperatur senken und die Nachschmierintervalle verlängern.

Für Anwendungsfälle mit hohen Betriebstemperaturen ist die Druckölschmierung ein effektives Schmierverfahren, bei dem die Wärme gut abgeführt wird. SKF bietet eine Reihe von Komplettlösungen für die Ölbad- und Öl-Umlaufschmierung von Hochleistungsgebläsen an, mit denen der Anwender die Gebläsefunktion verbessern kann.

Hochleistungsgebläse mit Ölbad- oder Öl-Umlaufschmierung

SKF logo