Selbstausrichtende SKF Lagerung: Ölschmierung
Die beste Lösung für Wellenschiefstellungen

Heute bieten die winkeleinstellbaren SKF Lagerungssysteme jedoch eine wesentlich bessere Lösung. Dabei kommen ein SKF Explorer Pendelrollenlager als Festlager und ein CARB Toroidalrollenlager als Loslager zum Einsatz. Dieses System ist in der Lage, Schiefstellungen aufzunehmen. Das CARB Lager nimmt die Wellendehnung praktisch reibungsfrei auf.
SONL Stehlagergehäuse für Ölschmierung
Wenn Sie das winkeleinstellbare SKF Lagersystem für ölgeschmierte Gebläsewellen verwenden wollen, empfehlen wir ein Standard SONL Stehlagergehäuse. SONL Stehlagergehäuse sind vorrangig für die Ölbadschmierung ausgelegt, können aber auch bei einer Öl-Umlaufschmierung eingesetzt werden. Eine Kombination aus winkeleinstellbarem SKF Lagersystem und SONL Stehlagergehäusen bietet eine Reihe von Vorteilen:- Da das Lagersystem weniger Wärme abgibt, sind höhere Drehzahlen und längere Schmierintervalle möglich.
- Auch bei maximalem Druck und Luftstrom ist eine Reduzierung des Energieverbrauchs möglich.
- Lange Gebrauchsdauer
- Steigerung der Zuverlässigkeit