Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Hochtemperaturbetrieb ohne aufwändige Schmiersysteme

Die SKF Total Shaft Solution für Industrie- und Heißgasgebläse

Heißgasgebläse
Je höher die Gebläsedrehzahl, desto mehr Wärme wird erzeugt. In kritischen Fällen kommt daher oft anstelle der üblichen Fettschmierung eine teurere Ölbadschmierung oder sogar ein noch teureres Öl-Umlaufsystem zum Einsatz.

Unter Umständen lässt sich die Gebläsedrehzahl jedoch erhöhen, ohne dass ein kostspieliges Schmierverfahren benötigt wird. Für solche Situationen ist die SKF Total Shaft Solution für Industrie- und Heißgasgebläse eine ideale Lösung. Sie berücksichtigt alle Aspekte der Wärmeabgabe, ermöglicht höhere Drehzahlen und eine höhere Durchlaufleistung, senkt den Energieverbrauch, steigert die Zuverlässigkeit und verlängert die Nachschmierintervalle.

Hochtemperaturbetrieb ohne aufwändige Schmiersysteme

SKF logo