Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Geringerer Energieverbrauch

Geringerer Energieverbrauch

SKF energieeffiziente (E2) Kegelrollenlager
SKF energieeffiziente (E2) Kegelrollenlager
Da hohe Energiekosten auf die Rentabilität durchschlagen, sind Industrieunternehmen immer an Möglichkeiten zur Senkung des Energieverbrauchs interessiert. Bei Gebläsen, Belüftungseinheiten und Klimaanlagen gibt es mehrere Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs.

Eine einfache Möglichkeit besteht darin, die Gebläsedrehzahl mit Hilfe eines Frequenzumrichters zu senken. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass das Lager für die niedrigeren Drehzahlen ausgelegt ist.

Die Auswahl einer auf den Anwendungsfall abgestimmten Lager- und Dichtungsanordnung ist ebenfalls von großer Bedeutung. Ein weiterer wichtiger Faktor sind korrekt ausgerichtete Antriebsriemen und Wellen. Der Unterschied im Energieverbrauch zwischen einem schlecht gewarteten Gebläse und einem Gebläse mit korrekt ausgerichteten Wellen und Antriebsriemen kann bis zu 30 Prozent betragen.

Geringerer Energieverbrauch

SKF logo