Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

DR2000- und PumPac-Pumpenlager

DR 2000

Mit ihrem steilem Berührungswinkel (40°) zur Aufnahme der hohen Axiallasten in den Pumpen stellen die zweireihigen Kugellager DR 2000 die erforderliche P6-Präzision, weniger axiale Lagerluft und einen stabileren Käfigaufbau sicher. Weniger Lagerluft verringert die Wahrscheinlichkeit des Gleitens. Die Käfige bestehen aus massivem Messing und eignen sich daher für hohe Schwingungspegel und Temperaturen. Das Ergebnis? Längere Gebrauchsdauer unter schwierigen Bedingungen

PumPac Schrägkugellager

Erde
Die PumPac Schrägkugellager bestehen aus einem Schrägkugellager mit 40°-Neigung zur Aufnahme der hohen Belastungen, ohne dass eine Entlastung des entsprechenden Lagers mit einer Neigung von 15° erforderlich wird. Die optimierte interne Konstruktion sorgt für geringere Betriebstemperaturen und Schwingungen. So werden ein sanfter Betrieb und eine längere Gebrauchsdauer auch unter anspruchsvollen Bedingungen sichergestellt. Dank ihrer idealen Eignung für Zentrifugalpumpen können PumPac-Pakete bei leichten bis extrem hohen Belastungen eingesetzt werden.
SKF logo