Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Wasser- und Abwasserpumpen

Senkung der Kosten durch Prozesse mit sauberen Flüssigkeiten

Die Senkung der Gesamtbetriebskosten ist weltweit ein ganz wichtiger Aspekt von in der Wasser- und Abwasseindustrie eingesetzte Pumpen. Wasserbehandlung und -versorgung sowie zahlreiche Lebensmittel- und Getränkeprozesse hängen allesamt von zuverlässig funktionierenden Pumpen ab. Die Senkung des Energieverbrauchs, der bis zu 45% der Gesamtkosten einer Pumpe ausmachen kann, ist daher von höchster Bedeutung.

Kreative Lösungen von SKF

SKF bietet Anwendungswissen, Lösungen und Dienstleistungen für energieeffiziente Pumpenanlagen an, mit denen sich die Gebrauchsdauer verlängern und gleichzeitig der Energieverbrauch und die Gesamtbetriebskosten senken lassen.

Explorer-Lager, abgedichtete Lager und lebensmittelkompatible Fette von SKF sorgen für weniger Wartungsbedarf. Die nachschmierfreie Technologie für Tauchpumpen und Pumpen ohne Dichtungen verringert die Risiken einer Fluid-Verunreinigung. Das Ergebnis? Stark gesteigerte Produktionseffizienz und bessere Betriebsrentabilität

Wasser und Abwasser

SKF logo